Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamentos lineares de esfera com flange
  • Rolamentos lineares de esfera com flange
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Indicação:Estas "buchas de esferas" correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral e são equipadas com uma gaiola de plástico. Os rolamentos lineares de esfera proporcionam um funcionamento silencioso e excelentes propriedades de rolamento. Com flange para montagem direta na carcaça.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esfera com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Acessórios:Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21518 Rolamentos lineares de esfera com flange 175 kB

Desenhos

Rolamentos lineares de esfera com flange

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D4D5LL1TCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21518-1202122242324,57,53264,1520790  25,45 €
21518-1602162646364,57,53664,1590910  28,28 €
21518-2002203254435,594585,18801400  34,65 €
21518-2502254062515,595885,110001600  45,48 €
21518-3002304776626,61168106,116002800  60,32 €