norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Placas de pressão em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Indicação:Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os
rolamentos possuem vedação de lábio duplo e se destacam pela dupla capacidade
de carga, além de uma vida útil de curso oito vezes maior do que outros
rolamentos lineares esféricos padronizados. Através da autocompensação de
desalinhamentos angulares de eixo, é possível compensar desalinhamentos de
furos de carcaças ou deflexão de eixos, além de contribuir para a distribuição
otimizada de cargas, garantindo ainda a aplicação uniforme de força sobre todas
as esferas ao longo do rolamento. A trava de segurança dos rolamentos
autocompensadores de esferas ocorre com anéis de retenção DIN 471/472.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Faixa de temperatura:-20 °C até +80 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21515 Rolamentos autocompensadores de esferas, alta capacidade de carga 204 kB

Desenhos (visão geral)

Rolamentos autocompensadores de esferas, alta capacidade de carga

Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular, alta capacidade de carga, fechado

mais informações

Desenhos

Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular, alta capacidade de carga, fechado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2LL1L2Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21515-1602fechado162624,93624,61,322002400 45,54 €
21515-2002fechado203230,34531,21,640004400 52,56 €
21515-2502fechado254037,55843,71,8567007300 66,78 €
21515-3002fechado304744,56851,71,8583009100 78,67 €
21515-4002fechado4062598060,32,151370015000 112,10 €

Rolamento linear de esfera com compensação de erro angular, alta capacidade de carga, abertos

mais informações

Desenhos

Rolamento linear de esfera com compensação de erro angular, alta capacidade de carga, abertos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2EGLL1L2WCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21515-1612aberto162624,9070°3624,61,39,422002400 52,82 €
21515-2012aberto203230,3060°4531,21,610,240004400 59,50 €
21515-2512aberto254037,51,560°5843,71,8514,467007300 76,82 €
21515-3012aberto304744,5255°6851,71,8513,983009100 90,51 €
21515-4012aberto4062591,560°8060,32,1518,21370015000 119,90 €