|
|
21510Rolamentos autocompensadores de esferas |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico. Pistas de aço em aço temperado para rolamento. Esferas em aço.Indicação:Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os rolamentos possuem autocompensação de desalinhamentos angulares de eixos e vedação bilateral. Eles são compostos de um suporte plástico moldado por injeção altamente preciso, sobre o qual são encaixadas pistas de aço temperado para rolamento. O suporte plástico serve simultaneamente como curso de retorno e alojamento de vedação. A vedação é composta de um material em poliamida especial com baixo coeficiente de atrito. A trava de segurança dos rolamentos autocompensadores de esferas ocorre com anéis de retenção DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas: Eixo: h6 Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21510-1602 | fechado | 16 | 26 | 24,9 | - | - | 36 | 24,6 | 1,3 | - | 1020 | 1120 | | | 31,53 € | | 21510-2002 | fechado | 20 | 32 | 30,3 | - | - | 45 | 31,2 | 1,6 | - | 2020 | 2220 | | | 39,62 € | | 21510-1202 | fechado | 12 | 22 | 21 | - | - | 32 | 22,6 | 1,3 | - | 830 | 910 | | | 30,50 € | | 21510-2502 | fechado | 25 | 40 | 37,5 | - | - | 58 | 43,7 | 1,85 | - | 3950 | 4350 | | | 52,31 € | | 21510-3002 | fechado | 30 | 47 | 44,5 | - | - | 68 | 51,7 | 1,85 | - | 4800 | 5280 | | | 70,84 € | | 21510-4002 | fechado | 40 | 62 | 59 | - | - | 80 | 60,3 | 2,15 | - | 8240 | 9060 | | | 84,49 € | | 21510-5002 | fechado | 50 | 75 | 72 | - | - | 100 | 77,3 | 2,65 | - | 12060 | 13270 | | | 114,05 € | | 21510-1612 | aberto | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 68° | 36 | 24,6 | 1,3 | 9,8 | 1020 | 1120 | | | 39,62 € | | 21510-2012 | aberto | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 55° | 45 | 31,2 | 1,6 | 10,5 | 2020 | 2220 | | | 47,13 € | | 21510-3012 | aberto | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 57° | 68 | 51,7 | 1,85 | 15,3 | 4800 | 5280 | | | 77,96 € | | 21510-1212 | aberto | 12 | 22 | 21 | 1,35 | 66° | 32 | 22,6 | 1,3 | 7 | 830 | 910 | | | 36,13 € | | 21510-2512 | aberto | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 57° | 58 | 43,7 | 1,85 | 13 | 3950 | 4350 | | | 62,07 € | | 21510-4012 | aberto | 40 | 62 | 59 | 0 | 58° | 80 | 60,3 | 2,15 | 21,4 | 8240 | 9060 | | | 105,13 € | | 21510-5012 | aberto | 50 | 75 | 72 | 0 | 55° | 100 | 77,3 | 2,65 | 24 | 12060 | 13270 | | | 141,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|