Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular
  • Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular
DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Placas de vias em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Indicação:Estas "buchas de esferas" correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem autocompensação de erro de ângulo bem como vedação bilateral. Estes rolamentos são compostos de um suporte de plástico moldado por injeção altamente preciso, nos quais são fixadas placas para vias de aço temperado para rolamento, fixadas por grampo. O suporte de plástico serve simultaneamente como retorno e suporte de vedação. A vedação é composta de um material em poliamida especial com baixo coeficiente de atrito. A proteção do rolamento linear de esferas é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esfera com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21510 Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular 198 kB

Desenhos (visão geral)

Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular

Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular, fechado

mais informações

Desenhos

Rolamentos lineares de esfera com compensação de erro angular, fechado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2LL1L2Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21510-1202fechado12222132 -0,222,6 -0,21,3830910 23,20 €
21510-1602fechado162624,936 -0,224,6 -0,21,310201120 24,46 €
21510-2002fechado203230,345 -0,231,2 -0,21,620202220 30,75 €
21510-2502fechado254037,558 -0,343,7 -0,31,8539504350 40,60 €
21510-3002fechado304744,568 -0,351,7 -0,31,8548005280 54,97 €

Rolamentos lineares de esferas com compensação de erro angular, aberto

mais informações

Desenhos

Rolamentos lineares de esferas com compensação de erro angular, aberto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2EGLL1L2WCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21510-1212aberto1222211,3566°32 -0,222,6 -0,21,37830910 27,49 €
21510-1612aberto162624,9068°36 -0,224,6 -0,21,39,810201120 30,75 €
21510-2012aberto203230,3055°45 -0,231,2 -0,21,610,520202220 36,57 €
21510-2512aberto254037,51,557°58 -0,343,7 -0,31,851339504350 48,17 €
21510-3012aberto304744,5257°68 -0,351,7 -0,31,8515,348005280 60,50 €