Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamentos lineares de esferas com gaiola de aço, aberto
  • Rolamentos lineares de esferas com gaiola de aço, aberto
DescriçãoMaterial:Revestimento externo em aço temperado para rolamento.
Gaiola de aço.
Esferas em aço.
Indicação:Estas "buchas de esferas" correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral. Eles são equipados com uma gaiola de aço. A proteção do rolamento é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esfera com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21505_AO Rolamentos lineares de esferas com gaiola de aço, aberto 325 kB

Desenhos

Rolamentos lineares de esferas com gaiola de aço, aberto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2EGLL1L2WCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21505-1212aberto1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 33,93 €
21505-1612aberto162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 38,89 €
21505-2012aberto203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 45,95 €
21505-2512aberto254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 59,86 €
21505-3012aberto304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 77,28 €