Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamentos lineares de esfera com gaiola de aço, fechado
  • Rolamentos lineares de esfera com gaiola de aço, fechado
DescriçãoMaterial:Revestimento externo em aço temperado para rolamento.
Gaiola de aço.
Esferas em aço.
Indicação:Estas "buchas de esferas" correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral. Eles são equipados com uma gaiola de aço. A proteção do rolamento é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esfera com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21505_AG Rolamentos lineares de esfera com gaiola de aço, fechado 273 kB

Desenhos

Rolamentos lineares de esfera com gaiola de aço, fechado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2LL1L2Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21505-1202fechado12222132 -0,222,9 -0,21,3420714 23,09 €
21505-1602fechado162624,936 -0,224,9 -0,21,36861092 27,58 €
21505-2002fechado203230,345 -0,231,5 -0,21,69241610 33,45 €
21505-2502fechado254037,558 -0,344,1 -0,31,8514702590 44,77 €
21505-3002fechado304744,568 -0,352,1 -0,31,8521003920 59,14 €