|
|
21505Rolamentos lineares de esferas com gaiola de aço |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Revestimento externo em aço temperado para rolamento. Gaiola de aço. Esferas em aço.Indicação:Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de aço. A proteção do rolamento é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas: Eixo: h6 Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21505-1202 | fechado | 12 | 22 | 21 | 32 -0,2 | 22,9 -0,2 | 1,3 | 420 | 714 | | | 29,75 € | | 21505-1602 | fechado | 16 | 26 | 24,9 | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 686 | 1092 | | | 35,55 € | | 21505-2002 | fechado | 20 | 32 | 30,3 | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 924 | 1610 | | | 43,10 € | | 21505-2502 | fechado | 25 | 40 | 37,5 | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 1470 | 2590 | | | 57,70 € | | 21505-3002 | fechado | 30 | 47 | 44,5 | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 2100 | 3920 | | | 76,23 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21505-1212 | aberto | 12 | 22 | 21 | 1,35 | 78° | 32 -0,2 | 22,9 -0,2 | 1,3 | 7,5 | 420 | 714 | | | 43,71 € | | 21505-1612 | aberto | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 78° | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 10 | 686 | 1092 | | | 50,12 € | | 21505-2012 | aberto | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 60° | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 10 | 924 | 1610 | | | 59,21 € | | 21505-2512 | aberto | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 60° | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1470 | 2590 | | | 77,14 € | | 21505-3012 | aberto | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 50° | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 2100 | 3920 | | | 99,59 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|