|
|
21500Rolamentos lineares de esferas com gaiola de plástico |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Revestimento externo em aço temperado para rolamento. Gaiola de plástico. Esferas em aço.Indicação:Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de plástico, que proporciona um funcionamento silencioso com excelentes propriedades de rolamento. Na aplicação com temperaturas acima de +80 °C, recomendamos a utilização dos rolamentos lineares de esfera com gaiola de aço. A proteção do rolamento é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas: Eixo: h6 Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados. Faixa de temperatura:-20 °C até +80 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21500-1202 | fechado | 12 | 22 | 21 | 32 -0,2 | 22,9 -0,2 | 1,3 | 520 | 800 | | | 16,47 € | | 21500-1602 | fechado | 16 | 26 | 24,9 | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 590 | 910 | | | 19,91 € | | 21500-2002 | fechado | 20 | 32 | 30,3 | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 880 | 1400 | | | 23,94 € | | 21500-2502 | fechado | 25 | 40 | 37,5 | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 1000 | 1600 | | | 31,45 € | | 21500-3002 | fechado | 30 | 47 | 44,5 | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 1600 | 2800 | | | 38,93 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21500-1612 | aberto | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 78° | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 10 | 590 | 910 | | | 25,68 € | | 21500-2012 | aberto | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 60° | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 10 | 880 | 1400 | | | 30,27 € | | 21500-2512 | aberto | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 60° | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1000 | 1600 | | | 39,80 € | | 21500-3012 | aberto | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 50° | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1600 | 2800 | | | 49,60 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|