As buchas esféricas da norelem são compostas de uma carcaça de aço ou plástico com segmentos de pistas de circulação em aço endurecido. Estas conduzem os conjuntos de esferas dentro do sistema e asseguram um curso ilimitado com guiamento mínimo. Desta maneira, os rolamentos lineares são componentes importantes para a construção de máquinas e dispositivos, sendo aplicados também em equipamentos de produção, máquinas-ferramentas, veículos ferroviários, assim como na tecnologia alimentícia e medicinal. |