21240-106**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 6 | * | ** | 20 | 49,5 | 10,5 | 15,5 | 14 | 5 | 4,5 | - | 14 | 7,5 | 4 | 60 | - | | | sob consulta | |
21240-110**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 10 | * | ** | 20 | 79,5 | 17 | 27 | 27 | 10 | 6,6 | - | 18 | 9 | 5,5 | 120 | - | | | sob consulta | |
21240-116**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 16 | * | ** | 20 | 79,5 | 19 | 29 | 27 | 16 | 9 | 15 | 27 | 14 | 7,5 | 120 | 4 | | | sob consulta | |
21240-120**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 20 | * | ** | 20 | 79,5 | 21 | 31 | 27 | 20 | 9 | 15 | 36 | 20 | 9,5 | 120 | 5 | | | sob consulta | |