Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Trilhos para guias lineares Drylin® W
  • Trilhos para guias lineares Drylin® W
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:anodização dura, espessura da camada 50 µm.
Dureza 500 HV.
Indicação:Trilhos extremamente planos com guias que chegam até a borda, para o apoio ideal de altos torques. Robustos e resistentes à sujeira, capazes de mover com segurança grandes cargas e são livres de manutenção.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21240 Trilhos para guias lineares Drylin® W 245 kB

Desenhos

Trilhos para guias lineares Drylin® W

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

TamanhoL
máx.
L2L2
mín.
L2
max.
ABB1DD1D2D3HH1H2L1TCADAces.PreçoEncomendar
21240-20630X3000L máx.6300030---302754,5--147,5460- 147,26 €
21240-21030X4000L máx.10400030---4040106,6--1895,5120- 211,61 €
21240-21630X4000L máx.16400030---585416915827147,51204 368,07 €
21240-22030X4000L máx.20400030--408274209151436209,51205 432,54 €
21240-206**X*L2 e L de acordo com os requisitos do cliente6***2049,5-302754,5--147,5460- 0,00 €
21240-210**X*L2 e L de acordo com os requisitos do cliente10***2079,5-4040106,6--1895,5120- 0,00 €
21240-216**X*L2 e L de acordo com os requisitos do cliente16***2079,5-585416915827147,51204 0,00 €
21240-220**X*L2 e L de acordo com os requisitos do cliente20***2079,5408274209151436209,51205 0,00 €