|
|
21240Carros guia DryLin® W |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carro deslizante em Zamak. Placa de montagem em alumínio. Material do mancal deslizante em iglidur® J. Versão:Carro deslizante cromado. Placa de montagem anodizada.Indicação:Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira. Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s. Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C. Acessórios:Trilhos de guia duplos veja item 21240.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | C0Y kN | C0(-Y) kN | C0Z kN | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21240-0600060 | 6 | 45 | 51 | 31 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 60 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 34 | 34 | | | 42,14 € | | 21240-0600080 | 6 | 45 | 71 | 51 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 80 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 51 | 51 | | | 44,93 € | | 21240-0600100 | 6 | 45 | 91 | 71 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 100 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 68 | 68 | | | 49,45 € | | 21240-1000100 | 10 | 60 | 87 | 55 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 100 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 170 | 170 | | | 49,04 € | | 21240-1000150 | 10 | 60 | 137 | 105 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 290 | 290 | | | 51,82 € | | 21240-1000200 | 10 | 60 | 187 | 155 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 200 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 410 | 410 | | | 54,86 € | | 21240-1600100 | 16 | 86 | 82 | 46 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 100 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 270 | 270 | | | 66,26 € | | 21240-1600150 | 16 | 86 | 132 | 96 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 150 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 480 | 480 | | | 72,52 € | | 21240-1600200 | 16 | 86 | 182 | 146 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 200 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 690 | 690 | | | 79,95 € | | 21240-2000150 | 20 | 116 | 132 | 78 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 150 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 670 | 670 | | | 68,90 € | | 21240-2000200 | 20 | 116 | 182 | 128 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 200 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 990 | 990 | | | 73,98 € | | 21240-2000250 | 20 | 116 | 232 | 178 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 250 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 1250 | 1250 | | | 78,72 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|