|
|
21240Carros deslizantes DryLin® W |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Zamak. Material do mancal deslizante em iglidur® J. Versão:cromado.Indicação:Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira. Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s. Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C. Acessórios:Trilhos de guia item 21240.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | Tamanho | A | A1 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | C0Y kN | C0Z kN | C0(-Z) kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21240-0600 | rolamento fixo padrão | 6 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 5 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 2 | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | | | 5,95 € | | 21240-0620 | rolamento livre direção y | 6 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 5 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 2 | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | | | 5,95 € | | 21240-0630 | rolamento livre direção z | 6 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 5 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 2 | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | | | 5,95 € | | 21240-1000 | rolamento fixo padrão | 10 | 16 | 10 | 26 | 16,5 | 10 | M6 | 9,5 | 18 | 9 | 3,5 | 29 | 1,2 | 1,2 | 0,25 | | | 6,67 € | | 21240-1020 | rolamento livre | 10 | 16 | 10 | 26 | 16,5 | 10 | M6 | 9,5 | 18 | 9 | 3,5 | 29 | 1,2 | 1,2 | 0,25 | | | 6,67 € | | 21240-1600 | rolamento fixo padrão | 16 | 18 | 14 | 34,5 | 23 | 16 | M8 | 11,5 | 27 | 14 | 4 | 36 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | | | 9,26 € | | 21240-2000 | rolamento fixo padrão | 20 | 27 | 17 | 42,5 | 26 | 20 | M8 | 11,5 | 36 | 20 | 4 | 45 | 3,2 | 3,2 | 0,5 | | | 9,82 € | | 21240-2020 | rolamento livre | 20 | 27 | 17 | 42,5 | 26 | 20 | M8 | 11,5 | 36 | 20 | 4 | 45 | 3,2 | 3,2 | 0,5 | | | 9,82 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|