Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Sistema de guiamento linear plano DryLin® N
  • Sistema de guiamento linear plano DryLin® N
DescriçãoMaterial:

Corpo básico do carro em zinco, mancal de fricção em plástico de iglidur® J.
Trilhos em alumínio anodizado.

Versão:Corpo básico cromado. Trilho guia anodizado em cores naturais.Indicação:Guias lineares em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, são possíveis velocidades e acelerações muito grandes. Temperatura de aplicação até no máx. 80 °C.
As guias lineares em miniatura são resistentes à poeira e especialmente adequadas para o funcionamento a seco.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21230 Sistema de guiamento linear plano DryLin® N 267 kB

Desenhos

Sistema de guiamento linear plano DryLin® N
Sistema de guiamento linear plano DryLin® N

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

CADAces.PreçoEncomendar
21230-8000Rolamento fixo 9,44 €
21230-8010Rolamento livre 9,44 €
Código do artigoVersão

L
máx.
L2CADAces.PreçoEncomendar
21230-8030X3960L máx.396030 207,31 €