Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Sistemas de guiamento de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guia
  • Sistemas de guiamento de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guia
DescriçãoMaterial:

Corpo básico do carro em zinco, mancal de fricção em plástico de iglidur® J.
Trilhos em alumínio anodizado.

Versão:Corpo básico cromado. Trilho guia anodizado em cores naturais.Indicação:Guias lineares em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, são possíveis velocidades e acelerações muito grandes. Temperatura de aplicação até no máx. 80°C.
As guias lineares em miniatura são resistentes à poeira e especialmente adequadas para o funcionamento a seco.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21230_FW Sistemas de guiamento de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guia 250 kB

Desenhos

Sistemas de guiamento de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guia
Sistemas de guiamento de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guia

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rolamento fixo
Código do artigo
Rolamento livre
Versão

Filtro
21230-270021230-2701Carro guia com furo de passagem
21230-271021230-2711Carro guia com furo roscado