Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Sistema de guiamento de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Guias lineares
  • Sistema de guiamento de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Guias lineares
DescriçãoMaterial:

Corpo básico do carro em zinco, mancal de fricção em plástico de iglidur® J.
Trilhos em alumínio anodizado.

Versão:Corpo básico cromado. Trilho guia anodizado em cores naturais.Indicação:Guias lineares em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, são possíveis velocidades e acelerações muito grandes. Temperatura de aplicação até no máx. 80°C.
As guias lineares em miniatura são resistentes à poeira e especialmente adequadas para o funcionamento a seco.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21230_FS Sistema de guiamento de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Guias lineares 408 kB

Desenhos

Sistema de guiamento de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Guias lineares
Sistema de guiamento de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Guias lineares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

L
máx.
L2CADAces.PreçoEncomendar
21230-2730X3000L máx.300030 96,07 €
Código do artigoVersão

L2L2
mín.
L2
max.
CADAces.PreçoEncomendar
21230-27**X*L2 e L de acordo com os requisitos do cliente**2049 0,00 €