DescriçãoMaterial:Corpo básico do carro em zinco, mancal deslizante em plástico iglidur® J.
Trilhos em alumínio anodizado.
Versão:Trilho de guia anodizado em cores naturais.
Rosca de fixação do carro guia em latão.Indicação:Guias lineares em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcancar altas velocidades e acelerações. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
As guias lineares em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
** Comprimento L2 = 20 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.Particularidades: