norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corrediça com corpo básico em zinco, elementos corrediços em iglidur® J.Indicação:

Guias lineares em miniatura são absolutamente livres de manutenção, devido às suas propriedades de funcionamento a seco e resistência à corrosão. Os elementos deslizantes de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Estas guias lineares em miniatura oferecem uma grande vantagem, devido às suas pequenas dimensões estruturais.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21210_FW Carro guia 156 kB

Desenhos

Carro guia

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

TamanhoC0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
AA1BB2DD1HH1H4L3L4CADAces.PreçoEncomendar
21210-0900rolamento fixo padrão94804802403,41,81,81513205,5M24,4101,77,22918 16,02 €
21210-1200rolamento fixo padrão129609604809,24,44,42015277,5M36,5132,29,53422 19,53 €
21210-1500rolamento fixo padrão151400140070017882520328,5M36,5162,8114231 24,10 €
21210-0920rolamento livre direção y94804802403,41,81,81513205,5M24,4101,77,22918 16,02 €
21210-1220rolamento livre direção y129609604809,24,44,42015277,5M36,5132,29,53422 19,53 €
21210-1520rolamento livre direção y151400140070017882520328,5M36,5162,8114231 24,10 €
21210-0930rolamento livre direção z94804802403,41,81,81513205,5M24,4101,77,22918 16,02 €
21210-1230rolamento livre direção z129609604809,24,44,42015277,5M36,5132,29,53422 19,53 €
21210-1530rolamento livre direção z151400140070017882520328,5M36,5162,8114231 24,10 €

Outros artigos desta categoria