Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Carro guia
  • Carro guia
DescriçãoMaterial:Corrediça com corpo básico em zinco, elementos corrediços em iglidur® J.Indicação:

Guias lineares em miniatura são absolutamente livres de manutenção devido às suas propriedades de funcionamento a seco e resistência à corrosão. Os elementos corrediços de iglidur® J são resistentes ao desgaste e podem ser trocados. Temperatura de aplicação até no máx. 80 °C.
Uma vantagem substancial destas guias lineares em miniatura advém de suas pequenas dimensões estruturais.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21210_FW Carro guia 223 kB

Desenhos

Carro guia

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rolamento fixo padrão
Código do artigo
Rolamento livre direção Y
Código do artigo
Rolamento livre direção Z
TamanhoAA1BB2D

D1HH1H4L3L4Filtro
21210-090021210-092021210-093091513205,5M24,4101,77,22918
21210-120021210-122021210-1230122015277,5M36,5132,29,53422
21210-150021210-152021210-1530152520328,5M36,5162,8114231
Código do artigo
Rolamento fixo padrão
Código do artigo
Rolamento livre direção Y
Código do artigo
Rolamento livre direção Z
Tamanho

C0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
Filtro
21210-090021210-092021210-093094804802403,41,81,8
21210-120021210-122021210-1230129609604809,24,44,4
21210-150021210-152021210-153015140014007001788

Outros artigos desta categoria