norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Guia linear em perfil extrudado, EN AW-6060. Versão:Trilho guia revestido em Harteloxal, 50 μm.
Dureza 500 HV.
Indicação:

Guias lineares em miniatura são absolutamente livres de manutenção, devido às suas propriedades de funcionamento a seco e resistência à corrosão. Os elementos deslizantes de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Estas guias lineares em miniatura oferecem uma grande vantagem, devido às suas pequenas dimensões estruturais.


** Comprimento L2 = 12 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21210_FS Guias lineares 157 kB

Desenhos

Guias lineares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoL
máx.
L2B1B3D3
para parafuso
DIN 912
H2H3L1CADAces.PreçoEncomendar
21210-0910X080098001099,6M24,66,320 39,64 €
21210-1212X080012800121213M35,98,625 43,10 €
21210-1520X3000153000201517M3710,840 173,52 €
Código do artigoVersão 2TamanhoLL2L2
mín.
L2
max.
B1B3D3
para parafuso
DIN 912
H2H3L1CADAces.PreçoEncomendar
21210-09**X*L2 e L de acordo com os requisitos do cliente9***514,569,6M24,66,320sob consulta
21210-12**X*L2 e L de acordo com os requisitos do cliente12***5171213M35,98,625sob consulta
21210-15**X*L2 e L de acordo com os requisitos do cliente15***1029,51517M3710,840sob consulta

Outros artigos desta categoria