Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Sistema de guiamento linear em miniatura DryLin® T
  • Sistema de guiamento linear em miniatura DryLin® T
DescriçãoMaterial:

Carro deslizador com corpo básico em zinco, elementos deslizantes em iglidur® J.
Trilho de guia em perfil extrudado, EN AW-6060.

Versão:Trilho guia revestido em Harteloxal, 50 μm.
Dureza 500 HV.
Indicação:

Guias lineares em miniatura são absolutamente livres de manutenção devido às suas propriedades de funcionamento a seco e resistência à corrosão. Os elementos corrediços de iglidur® J são resistentes ao desgaste e podem ser trocados. Temperatura de aplicação até no máx. 80 °C.
Uma vantagem substancial destas guias lineares em miniatura advém de suas pequenas dimensões estruturais.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21210 Sistema de guiamento linear em miniatura DryLin® T 148 kB

Carro guia

mais informações

Desenhos

Carro guia

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rolamento fixo padrão
Código do artigo
Rolamento livre direção Y
Código do artigo
Rolamento livre direção Z
TamanhoAA1BB2D

D1HH1H4L3L4Filtro
21210-090021210-092021210-093091513205,5M24,4101,77,22918
21210-120021210-122021210-1230122015277,5M36,5132,29,53422
21210-150021210-152021210-1530152520328,5M36,5162,8114231
Código do artigo
Rolamento fixo padrão
Código do artigo
Rolamento livre direção Y
Código do artigo
Rolamento livre direção Z
Tamanho

C0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
Filtro
21210-090021210-092021210-093094804802403,41,81,8
21210-120021210-122021210-1230129609604809,24,44,4
21210-150021210-152021210-153015140014007001788

Guias lineares

mais informações

Desenhos

Guias lineares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

TamanhoL
máx.
L2B1B3D3
para parafuso
DIN 912
H2H3L1CADAces.PreçoEncomendar
21210-0910X0800L máx.98001099,6M24,66,320 31,33 €
21210-1212X0800L máx.1280012,51213M35,98,625 34,06 €
21210-1520X3000L máx.153000201517M3710,840 137,11 €