21200-15**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 15 | 3960 | * | ** | 20 | 49 | 22 | 15 | M4 | 15,5 | 10 | 60 | | | sob consulta | |
21200-20**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 20 | 3960 | * | ** | 20 | 49 | 31 | 20 | M5 | 19 | 12,3 | 60 | | | sob consulta | |
21200-25**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 25 | 3960 | * | ** | 20 | 49 | 34 | 23 | M6 | 21,5 | 13,8 | 60 | | | sob consulta | |
21200-30**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 30 | 3960 | * | ** | 20 | 49 | 40 | 28 | M8 | 26 | 15,8 | 80 | | | sob consulta | |