norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carro deslizador com corpo básico em perfil extrudado EN AW-6060.
Elementos corrediços livres de manutenção Material do mancal deslizante iglidur® J.
Tampa em plástico.

Versão:Revestimento Eloxal E6/EV1. Plástico preto.Indicação:

A baixa inércia possibilita grandes acelerações e velocidades extremas de até 30 m/s em curto tempo. As guias lineares DryLin® T são resistentes à sujeira e à corrosão. Elas são livres de manutenção, ajustáveis e silenciosas. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Aplicação principal na tecnologia de gêneros alimentícios, medicinal e assética, pois não liberam lubrificantes.
A fixação manual foi desenvolvida para tarefas simples. O comportamento de deformação do plástico fixado causa uma força de aperto, a qual diminui ao longo do tempo (até 70%). Portanto, não é permitido fixar peças relevantes para a segurança.
Trilhos de guia adequados, veja item 21200.

Indicação de desenho:
1) Fixação manual
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21200 Carro guia DryLin® T 192 kB
 Dados técnicos sobre as guias corrediças 1,9 MB

Desenhos

Carro guia DryLin® T
Carro guia DryLin® T

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoVersão 2TamanhoC0Y
kN
C0(-Y)
kN
C0Z
kN
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
AA1BB1CC1DD1
para parafuso
DIN 912
D2HH1H2H3LL1Rosca da
fixação por
aperto manual
CADAces.PreçoEncomendar
21200-1500rolamento fixo padrão1544232252538304716-9M5M4-244-167450- 54,52 €
21200-2000rolamento fixo padrão207,47,43,785454553406321,5-10M6M5-305-19,88761- 56,02 €
21200-2500rolamento fixo padrão2510105125656557457023,5-11M8M6-365-24,89668- 68,91 €
21200-3000rolamento fixo padrão301414720010010072529031-12M10M8-426,5-2710979- 72,15 €
21200-1510rolamento fixo com fixação
por aperto manual
1544232252538304716199M5M42024411,5167450M6 75,50 €
21200-2010rolamento fixo com fixação
por aperto manual
207,47,43,785454553406321,51810M6M5283051519,88761M8 76,97 €
21200-2510rolamento fixo com fixação
por aperto manual
2510105125656557457023,51711M8M6283651924,89668M8 89,87 €
21200-3010rolamento fixo com fixação
por aperto manual
3014147200100100725290312012M10M828426,521,52710979M8 93,07 €
21200-1520rolamento livre
direção y
1544232252538304716-9M5M4-244-167450- 54,52 €
21200-2020rolamento livre
direção y
207,47,43,785454553406321,5-10M6M5-305-19,88761- 56,02 €
21200-2520rolamento livre
direção y
2510105125656557457023,5-11M8M6-365-24,89668- 68,91 €
21200-3020rolamento livre
direção y
301414720010010072529031-12M10M8-426,5-2710979- 72,15 €
21200-1530rolamento livre
direção z
1544232252538304716-9M5M4-244-167450- 54,52 €
21200-2030rolamento livre
direção z
207,47,43,785454553406321,5-10M6M5-305-19,88761- 56,02 €
21200-2530rolamento livre
direção z
2510105125656557457023,5-11M8M6-365-24,89668- 68,91 €
21200-3030rolamento livre
direção z
301414720010010072529031-12M10M8-426,5-2710979- 72,15 €