Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Trilhos perfilados para guias lineares em miniatura de aço inoxidável
  • Trilhos perfilados para guias lineares em miniatura de aço inoxidável
  • Trilhos perfilados para guias lineares em miniatura de aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4034.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.
endurecida 52 HRC.
Indicação:Trilhos guias perfilados aparafusáveis de cima. Os trilhos guias perfilados encontram-se disponíveis em quatro tamanhos na versão em miniatura nos quais um ou mais carros guias podem ser montados.
Sistema de esferas recirculantes com contato de 4 pontos com o mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Assim, podem ser suportadas cargas igualmente de todas as direções.

Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.

É possível fazer uma combinação de trilhos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21425 Trilhos perfilados para guias lineares em miniatura de aço inoxidável 135 kB

Desenhos

Trilhos perfilados para guias lineares em miniatura de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoD

D1HL
máx.
L1L2BTCADAces.PreçoEncomendar
21425-0705X024072,44,24,724051572,3 86,00 €
21425-0907X049593,565,54957,52093,3 141,86 €
21425-1210X0570123,567,55701025124,5 178,97 €
21425-1515X0790153,569,57901540154,5 233,63 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Fuso de esferas recirculantes
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Conjunto de utilização de carros-guia, trilhos-guia e parafusos de esfera
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83