Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Trilhos perfilados para guias lineares
  • Trilhos perfilados para guias lineares
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Vias com endurecimento indutivo e retificadas.Indicação:Trilhos guias perfilados aparafusáveis de cima. Os trilhos guias perfilados encontram-se disponíveis em quatro tamanhos nos quais podem ser montados um ou mais carros guias. Versão em 4 fileiras com perfil em arco redondo. As vias dos vtrilhos perfilados são colocadas em um ângulo de 45°, podendo assim, suportar cargas de todas as direções.

Os trilhos guia perfilados correspondem ao padrão de mercado e podem substituir guias lineares construídas de maneira semelhante providas de outros fabricantes.
Sob consulta:Comprimentos de no máx. 3960 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21410 Trilhos perfilados para guias lineares 164 kB
 21410_profilschienenfuehrung_EN 107 kB

Desenhos

Trilhos perfilados para guias lineares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoBD

D1HLL1L2TCADAces.PreçoEncomendar
21410-1520X052015154,57,51452020605,3 57,82 €
21410-2020X0520202069,51852020608,5 57,82 €
21410-2520X052025237112252020609 62,56 €
21410-3020X0520302891426520208012 63,50 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Fuso de esferas recirculantes
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Conjunto de utilização de carros-guia, trilhos-guia e parafusos de esfera
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83