Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Carro guia compacto, curto
  • Carro guia compacto, curto
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de direcionamento em plástico.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Carro guia compacto, curto, com guia de esferas recirculantes, conforme precisão N, sem pré-carga (Z0). Com vedação de fechamento bilateral. Versão em 4 fileiras com perfil em arco redondo. As vias dos trilhos perfilados são colocadas em um ângulo de 45°, podendo assim, suportar cargas de todas as direções.

Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.

Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo de no máx. 80 °C.
Sob consulta:Pode ser fornecido em diferentes classes de precisão e de pré-carga.Indicação de desenho:
1) Borda de batente retificada
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21406 Carro guia compacto, curto 240 kB

Desenhos

Carro guia compacto, curto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Furo de
lubrificação
CADAces.PreçoEncomendar
21406-150048011540282839007250Ø3 43,76 €
21406-2000580120126103103830014700M6x1 47,20 €
21406-25006301252001751721190022300M6x1 49,47 €
21406-30007601303202702701595029400M6x1 53,68 €
Código do artigoTamanho

ABB1EE1E2HH1H2L3L4MTCADAces.PreçoEncomendar
21406-15004801152615349,54,3514244,647,621,6M45,6 43,76 €
21406-200058012032204211513,5182855828M57 47,20 €
21406-250063012535234812,54,813,52233762,531,5M68,4 49,47 €
21406-3000760130402860167132642975,638,6M811,2 53,68 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Fuso de esferas recirculantes
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Conjunto de utilização de carros-guia, trilhos-guia e parafusos de esfera
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83