norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Carro guia compacto com guia de esferas recirculantes, conforme precisão N, sem pré-carga (Z0). Com vedação de fechamento bilateral. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.

Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.

Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.
Sob consulta:Pode ser fornecido em diferentes classes de precisão e de pré-carga.Indicação de desenho:
1) Borda de batente retificada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21404 Carros guia compactos 153 kB
 Indicação técnica sobre guias de trilhos perfilados 106 kB

Desenhos

Carros guia compactos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Furo de
lubrificação
CADAces.PreçoEncomendar
21404-1510660115705050685012700Ø3 59,11 €
21404-20107801202201801801450025600M6x1 64,00 €
21404-25108801253603203102140040000M6x1 67,22 €
21404-30110901306005004902980054900M6x1 72,86 €
Código do artigoTamanhoAA1BB1EE1E2H

H1H2L3L4MTCADAces.PreçoEncomendar
21404-1510660115262615349,54,3514244,66640M45,6 59,11 €
21404-20107801203232204211513,51828577,848,8M57 64,00 €
21404-25108801253535234812,54,813,5223378857M68,4 67,22 €
21404-301109013040402860167132642910972M811,2 72,86 €