Sistemas de guias lineares com trilhos perfilados da norelem são utilizados principalmente nas áreas de alimentação de materiais, tecnologia de montagem e automatização.
Trilhos perfilados para guias lineares de aço da norelem dispõem de pistas retificadas, temperadas por indução, ordenadas em um ângulo de 45°. As fileiras de esferas distribuem as cargas igualmente. Assim, o sistema suporta altas cargas em todos os lados. Graças a um sistema integrado de lubrificação, as guias lineares de trilhos perfilados são extremamente de baixa manutenção e projetadas para operação contínua com temperaturas de até 80° C. Os trilhos de perfil de aparafusamento pelo lado superior podem ser adquiridos em quatro versões diferentes, sendo que o corte do comprimento sucede de acordo com os requisitos do cliente (comp. máx. até 3690 mm). Dependendo da exigência e espaço, encontram-se à disposição quatro modelos diferentes de carros guias (versão standard até compacta), em aço temperado e com esferas de aço para rolamentos. Na versão standard, estão previstos carros guias com esferas recirculantes, de acordo com a precisão N, sem pré-tensão (Z0). Valores de classes de precisão e de pré-tensão mais altos, sob consulta. O tamanho dos produtos dos sistemas de guias lineares com trilhos perfilados da norelem é compatível com os modelos convencionais do mercado, podendo substituir facilmente as unidades lineares de outros fabricantes.
|
|
|