Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Trilho para guia linear com rolamento de rolos cruzados
  • Trilho para guia linear com rolamento de rolos cruzados
DescriçãoMaterial:Trilho para guia linear em aço ferramenta 1.2842, extremidade da peça 1.0531.Versão:Trilho para guia linear endurecido (60–62 HRC) e retificado. Extremidade da peça brunida.Indicação:Gaiola de rolos adequada, veja item 21052.
Os trilhos são montados nas guias lineares com deslizadores, veja guias de deslizamento linear (21034, 21035, 21038 e 21040). Elas podem ser utilizadas adicionalmente como peças de reposição.
Indicação de desenho:
1) Extremidade da peça
2) sem gaiola de rolos (21052)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21050 Trilho para guia linear com rolamento de rolos cruzados 109 kB

Desenhos

Trilho para guia linear com rolamento de rolos cruzados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D

LL1L2BB1B2HH1KD1D2D3CADAces.PreçoEncomendar
21050-020302307,51x15125,52,5612,2M32,554,4 29,43 €
21050-020452457,52x15125,52,5612,2M32,554,4 32,09 €
21050-020602607,53x15125,52,5612,2M32,554,4 35,60 €
21050-0305035012,51x25188,33,5813,2M43,46 24,08 €
21050-0307537512,52x25188,33,5813,2M43,46 27,59 €
21050-03100310012,53x25188,33,5813,2M43,46 33,94 €
21050-03125312512,54x25188,33,5813,2M43,46 40,11 €
21050-03150315012,55x25188,33,5813,2M43,46 46,31 €
21050-061006100251x503113,96151,85,2M65,410 40,97 €
21050-061506150252x503113,96151,85,2M65,410 56,18 €
21050-062006200253x503113,96151,85,2M65,410 60,67 €
21050-062506250254x503113,96151,85,2M65,410 73,08 €
21050-063006300255x503113,96151,85,2M65,410 84,59 €
21050-063506350256x503113,96151,85,2M65,410 94,33 €