|
|
21040Guias lineares de precisão com rolamento de rolos e fuso... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250.Versão:com superfície sem tratamento, retificada. Indicação:A guia pode ser obtida na versão em alumínio. A graduação no parafuso do micrômetro é de 0,02 mm. Na versão 21040-040045 a graduação é de 0,01 mm. Outras escalas são possíveis sob consulta. Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos. Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática. TI = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte interior. TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
* Distância dos furos de fixação na parte externa = 25 mm.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | B1 | C | D | E | E1 | Tl | TA | H | I | L | L1 | M | N | O | R | T | U2 | Z | Z1 | Fuso | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21040-040045 | 20 | 40 | 39,5 | 10 | 13 | 30 | 15* | 4 | 4 | 6,5 | 13 | 45 | 30 | M3 | M3 | 12 | 3 | 16 | 25 | 15x1 | 15 | M5x0,5 | 183 | 1 | 3 | 2 | | | 708,48 € | | 21040-050075 | 25 | 50 | 49,5 | 20 | 17 | 28 | 28 | 4 | 6 | 7,5 | 18 | 75 | 50 | M4 | M3 | 14 | 6 | 23 | 36 | 25x1 | 25 | M6x1 | 286 | 4 | 7 | 6 | | | 791,13 € | | 21040-060075 | 25 | 60 | 59,5 | 20 | 17 | 34 | 34 | 4 | 4 | 7,5 | 18 | 75 | 50 | M4 | M4 | 14 | 6 | 23 | 36 | 25x1 | 25 | M6x1 | 289 | 4 | 8 | 6 | | | 738,85 € | | 21040-100360 | 40 | 100 | 99,5 | 150 | 27,5 | 86 | 86 | 6 | 8 | 12 | 28 | 360 | 200 | M6 | M6 | 15 | 6 | 30 | 44 | 50x3 | 105 | M10x1 | 1130 | 61 | 100 | 107 | | | 1.955,06 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|