norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250.Versão:peça retificada.Indicação:Guia na versão em alumínio sob consulta.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.

F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21038 Guias lineares de precisão com rolamento de rolos e batentes nas extremidades 130 kB

Desenhos

Guias lineares de precisão com rolamento de rolos e batentes nas extremidades

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORZZ1F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21038-040090204039,540133015686,5139045M3M312315x23077132 605,59 €
21038-050105255049,525172828687,51810575M4M314625x227,562391415 533,04 €
21038-060180256059,5751734346127,518180100M4M414625x352,534991716 701,72 €
21038-1002604010099,510027,58686461228260150M6M615650x280990378069 1.111,65 €