norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça externa em alumínio. Deslizador e mancal em aço retificado.Versão:Carcaça externa anodizada em preto. Deslizador e mancal em aço retificado. Parte interna endurecida.Indicação:As miniguias com carros deslizantes e rolamento de rolos se movem com muita facilidade e podem ser ajustadas sob pré-carga através dos parafusos “N”.
Os furos de fixação “K” podem ser utilizados como furos passantes ou roscados.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.

F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI = Quantidade de furos de fixação E3/K na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
GI = Quantidade de séries de furos na parte interior.
K = Rosca M4 com escareamento para M3, de acordo com a norma DIN 974-1.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21035 Guias lineares em miniatura com rolamento de rolos 176 kB

Desenhos

Guias lineares em miniatura com rolamento de rolos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoABB1CD

EE1E2E3TlTAGlIKLL1MNF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21035-03003511230101211,71010-102616,3M43530M3M316811,92 221,41 €
21035-03005011230101811,71010-102616,3M45045M3M32453,52,65,2 265,66 €
21035-03006511230102411,71020-104616,3M46560M3M33614,73,97,9 301,12 €
21035-030050111230103411,71010-102616,3M45045M3M31312,21,93,3 265,66 €
21035-030065111230104811,71020-104616,3M46560M3M31613,52,65,2 299,36 €
21035-03008011230103011,71020-106616,3M48075M3M34329,14,513,3 350,67 €
21035-03009511230104011,71020-1081016,3M49590M3M346611,65,116,9 394,99 €
21035-0400551154014,42014,72020-202618,3M45550M3M32314,64,66,8 208,99 €
21035-0400801154014,43014,72020-202618,3M48075M3M348710,37,615,3 274,55 €
21035-0401051154014,44014,72020-2041018,3M4105100M3M368918,610,627,3 324,14 €
21035-0401551154014,412014,72020-2061418,3M4155150M3M348923,712,234,8 462,30 €
21035-0600552176030,62016,7361818184428,3M45550M3M42944,676,9 210,78 €
21035-0600802176030,63016,7361818364828,3M48075M3M449210,411,615,5 274,55 €
21035-0601052176030,64016,73618183641228,3M4105100M3M469718,816,227,6 348,94 €