|
|
21033Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250.Versão:com superfície sem tratamento, retificada. Indicação:Os parafusos de ajuste médios “N” podem ser substituídos por uma alavanca de aperto (06460). A graduação no parafuso do micrômetro é de 0,02 mm. É possivel obter outras escalas sob consulta. O cabo giratório no volante é móvel. Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos. Na aplicação com cargas estáticas, admite-se um valor 10 vezes maior do que o valor “F” da tabela. Os valores de torque são válidos apenas com os carros deslizadores parados no centro.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior. TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | B1 | C | D | E | Tl | TA | I | L | L1 | M | N | O | R | S | U1 | Fuso | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21033-150210 | 50 | 150 | 149 | 50 | 29,5 | 130 | 4 | 4 | 35,5 | 210 | 150 | M8 | M8 | 28 | 8 | 80 | 100 | Tr 16x2 | 917 | 31 | 128 | 33 | | | 1.349,47 € | | 21033-150310 | 50 | 150 | 149 | 100 | 29,5 | 130 | 4 | 6 | 35,5 | 310 | 200 | M8 | M8 | 28 | 8 | 80 | 100 | Tr 16x2 | 868 | 53 | 169 | 58 | | | 1.605,96 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|