|
|
21032Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250.Versão:com superfície sem tratamento, retificada. Indicação:Os parafusos de ajuste médios “N” podem ser substituídos por uma alavanca de aperto (06460). A graduação no parafuso do micrômetro é de 0,02 mm. É possivel obter outras escalas sob consulta. Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos. Na aplicação com cargas estáticas, admite-se um valor 10 vezes maior do que o valor “F” da tabela. Os valores de torque são válidos apenas com os carros deslizadores parados no centro.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior. TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | B1 | C | D | E | Tl | TA | I | K | L | L1 | M | N | O | R | U2 | Fuso | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21032-050080 | 25 | 50 | 49,5 | 25 | 15 | 28 | 4 | 6 | 17,6 | 23 | 80 | 50 | M4 | M5 | 19 | 6 | 31 | M6x1 | 109 | 2 | 6 | 2 | | | 597,29 € | | 21032-050105 | 25 | 50 | 49,5 | 50 | 15 | 28 | 4 | 8 | 17,6 | 23 | 105 | 50 | M4 | M5 | 19 | 6 | 31 | M6x1 | 61 | 4 | 9 | 4 | | | 631,70 € | | 21032-050205 | 25 | 50 | 49,5 | 100 | 15 | 28 | 8 | 16 | 17,6 | 23 | 205 | 100 | M4 | M5 | 19 | 6 | 31 | M6x1 | 114 | 7 | 12 | 8 | | | 876,13 € | | 21032-075105 | 32 | 75 | 74,5 | 25 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 30 | 105 | 75 | M5 | M5 | 21 | 6 | 38 | M10x1 | 290 | 5 | 19 | 6 | | | 714,33 € | | 21032-075130 | 32 | 75 | 74,5 | 50 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 30 | 130 | 75 | M5 | M5 | 21 | 6 | 38 | M10x1 | 168 | 5 | 19 | 6 | | | 767,69 € | | 21032-075155 | 32 | 75 | 74,5 | 75 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 30 | 155 | 75 | M5 | M5 | 21 | 6 | 38 | M10x1 | 118 | 5 | 19 | 6 | | | 845,16 € | | 21032-100135 | 40 | 100 | 99,5 | 25 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 30 | 135 | 100 | M6 | M6 | 21 | 6 | 38 | M10x1 | 586 | 11 | 43 | 12 | | | 858,94 € | | 21032-100160 | 40 | 100 | 99,5 | 50 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 30 | 160 | 100 | M6 | M6 | 21 | 6 | 38 | M10x1 | 351 | 11 | 43 | 12 | | | 891,63 € | | 21032-100260 | 40 | 100 | 99,5 | 100 | 24 | 86 | 4 | 6 | 27,5 | 30 | 260 | 150 | M6 | M6 | 21 | 6 | 38 | M10x1 | 395 | 23 | 63 | 26 | | | 1.149,82 € | | 21032-200310 | 60 | 200 | 199 | 100 | 37 | 170 | 4 | 4 | 41,5 | 47 | 310 | 200 | M8 | M8 | 28 | 8 | 53 | Tr 16x2 | 1078 | 66 | 283 | 71 | | | 1.881,37 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|