Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com batentes nas extremidades
  • Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com batentes nas extremidades
DescriçãoMaterial:GJL 250.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva, retificada.Indicação:Os parafusos de ajuste médios „N“ podem ser substituídos por uma alavanca de aperto (06460).
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Na aplicação com cargas estáticas, admiti-se um valor 10 vezes maior do que o valor „F“ da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores de guia parados verticalmente no meio.
Indicação de desenho:
TI = quantidade de furos de
fixação E/M na parte interior.
TA = quantidade de furos de
fixação E/M na parte exterior.

Desenhos

Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com batentes nas extremidades

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1CD

ETlTAILL1MNORF
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21031-050080255049,52515284617,68050M4M5146109262 266,02 €
21031-050105255049,55015284817,610550M4M514661262 282,54 €
21031-075105327574,52519,5624422,510575M5M51562905196 341,83 €
21031-075130327574,55019,5624422,513075M5M51561685196 356,96 €
21031-1001354010099,52524864427,5135100M6M6156586114312 430,03 €
21031-1001604010099,55024864427,5160100M6M6156351114312 461,73 €
21031-1002604010099,510024864627,5260150M6M6156395236326 620,21 €