Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha
  • Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha
DescriçãoMaterial:GJL 250.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva, retificada.Indicação:Estas guias de precisão são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo, na engenharia mecânica, na construção de dispositivos, na montagem de aparelhos de medição, bem como nas indústrias ópticas e de mecânica de precisão.
Os parafusos de ajuste médios „N“ podem ser substituídos por uma alavanca de aperto (06460).
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Na aplicação com cargas estáticas, admiti-se um valor 10 vezes maior do que o valor „F“ da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores de guia parados verticalmente no meio.
Indicação de desenho:
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21030 Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha 136 kB

Desenhos

Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1CD

ETlTAILMNF
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21030-050080255049,51515286617,680M4M572465 252,23 €
21030-050105255049,52015288817,6105M4M595778 281,18 €
21030-050130255049,5251528101017,6130M4M511710912 305,98 €
21030-075105327574,52019,5624422,5105M5M512891510 310,13 €
21030-075130327574,52519,5624422,5130M5M5159141815 350,08 €
21030-1001104010099,52024864427,5110M6M6156112612 387,30 €
21030-1001354010099,52524864427,5135M6M6192173219 418,98 €
21030-1001604010099,53024864427,5160M6M6227243726 456,19 €