|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio EN AW-6063.Indicação para encomenda:21000-020 (1 barra de fixação com parafusos de fixação)Indicação:As barras de fixação servem tanto para a fixação das guias nos eixos x-y-z como para a fixação dos deslizadores na máquina. A aplicação no topo leva à redução do curso.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | B1 | D para parafuso | H | L | L1 | Redução do curso | Adequado para deslizadores | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21000-020 | 5,7 | 3,7 | M2 | 3,5 | 19,5 | 12 | 3,5 | 21000-020 ... | | | 9,68 € | | 21000-030 | 5,7 | 2,85 | M3 | 3,5 | 29,5 | 23 | 3,5 | 21000-030 ... | | | 10,67 € | | 21000-050 | 11,5 | 5,25 | M4 | 8 | 49,3 | 38 | 8 | 21000-050 ... | | | 11,64 € | | 21000-080 | 11,5 | 6 | M5 | 8 | 78,9 | 60 | 8 | 21000-080 ... | | | 13,57 € | | 21000-120 | 15 | 10 | M5 | 11 | 118,4 | 90 | 10 | 21000-120 ... | | | 14,55 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|