norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça temperada.Indicação:Conjunto de montagem para instalação de uma mesa em cruz. Composto de 4 parafusos de fixação.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21000 Parafusos de fixação para montagem de mesa cruzada de guia linear 150 kB

Desenhos

Parafusos de fixação para montagem de mesa cruzada de guia linear

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D

LSWAdequado para deslizadoresCADAces.PreçoEncomendar
21000-02055M25Torx T721000-020 ... 16,40 €
21000-03070M39Torx T921000-030 ... 18,49 €
21000-04100M410Torx T1521000-050 ... 18,49 €
21000-05140M517Torx T2021000-080 ... / 21000-120 ... 18,49 €