|
|
21000Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha com fuso... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio EN AW-6063.Indicação:Estas guias de deslizamento linear precisas são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo, na engenharia mecânica, na construção de dispositivos, na montagem de aparelhos de medição, bem como nas indústrias ópticas e de mecânica de precisão. O valor de carga admissível indicado (F) está concebido para cargas estáticas. Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro. O micrômetro recartilhado para mover o carro está conectado.
M1 = Escareamento para parafuso. TI = Quantidade de furos de fixação E1/E2/M1 na parte interior. TA = Quantidade de furos de fixação E/E1/MA na parte exterior.Vantagens:- Fixação inovadora e segura sem desvio de altura e lateral. - Guias livres de folgas. - Combinável de maneira rápida e permanente na direção x-y-z.Aplicação:- Ajuste de unidades de usinagem, câmeras de medição, espelhos, microscópios e cabeçotes de laser (inclusive para usinagem de agulhas cirúrgicas). - Ajuste preciso de cabeçotes de plasma, prismáticos ou de soldagem. - Concentração de foco em maçaricos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | B1 | B2 | D para parafuso | E | E1 | E2 | Tl | TA | H | I | K | K1 | Curso S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21000-020030 | 13 | 20 -0,3 | 19,5 | 8,1 | M2 | 12 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 8,3 | 10 | 6,3 | 5 | | | 264,12 € | | 21000-020035 | 13 | 20 -0,3 | 19,5 | 8,1 | M2 | 12 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 8,3 | 10 | 6,3 | 10 | | | 267,84 € | | 21000-020045 | 13 | 20 -0,3 | 19,5 | 8,1 | M2 | 12 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 8,3 | 10 | 6,3 | 20 | | | 271,50 € | | 21000-030040 | 15 | 30 -0,3 | 29,5 | 13 | M3 | 23 | 8 | 7,5 | 10 | 8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 6,3 | 5 | | | 284,48 € | | 21000-030045 | 15 | 30 -0,3 | 29,5 | 13 | M3 | 23 | 8 | 7,5 | 10 | 8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 6,3 | 10 | | | 288,14 € | | 21000-030055 | 15 | 30 -0,3 | 29,5 | 13 | M3 | 23 | 8 | 7,5 | 10 | 8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 6,3 | 20 | | | 291,84 € | | 21000-050067 | 23 | 50 -0,3 | 49,5 | 25 | M4 | 38 | 16 | 11 | 10 | 8 | 14,5 | 15,6 | 22 | 14,3 | 12 | | | 301,07 € | | 21000-050080 | 23 | 50 -0,3 | 49,5 | 25 | M4 | 38 | 16 | 11 | 10 | 8 | 14,5 | 15,6 | 22 | 14,3 | 25 | | | 304,77 € | | 21000-050105 | 23 | 50 -0,3 | 49,5 | 25 | M4 | 38 | 16 | 11 | 10 | 8 | 14,5 | 15,6 | 22 | 14,3 | 50 | | | 308,49 € | | 21000-080110 | 34 | 80 -0,5 | 79,5 | 40 | M5 | 60 | 34 | 13 | 12 | 8 | 23 | 22,5 | 26 | 14,3 | 25 | | | 380,50 € | | 21000-080135 | 34 | 80 -0,5 | 79,5 | 40 | M5 | 60 | 34 | 13 | 12 | 8 | 23 | 22,5 | 26 | 14,3 | 50 | | | 384,17 € | | 21000-080160 | 34 | 80 -0,5 | 79,5 | 40 | M5 | 60 | 34 | 13 | 12 | 8 | 23 | 22,5 | 26 | 14,3 | 75 | | | 387,90 € | | 21000-080185 | 34 | 80 -0,5 | 79,5 | 40 | M5 | 60 | 34 | 13 | 12 | 8 | 23 | 22,5 | 26 | 14,3 | 100 | | | 389,75 € | | 21000-120150 | 45 | 120 -0,5 | 119 | 60 | M5 | 90 | 40 | 25 | 12 | 8 | 30 | 29 | 26 | 14,3 | 25 | | | 469,17 € | | 21000-120175 | 45 | 120 -0,5 | 119 | 60 | M5 | 90 | 40 | 25 | 12 | 8 | 30 | 29 | 26 | 14,3 | 50 | | | 478,42 € | | 21000-120200 | 45 | 120 -0,5 | 119 | 60 | M5 | 90 | 40 | 25 | 12 | 8 | 30 | 29 | 26 | 14,3 | 75 | | | 496,86 € | | 21000-120225 | 45 | 120 -0,5 | 119 | 60 | M5 | 90 | 40 | 25 | 12 | 8 | 30 | 29 | 26 | 14,3 | 100 | | | 513,49 € | |
Código do artigo | L | L1 | L2 | L3 | MI | MA | N | O | Y | Fuso | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21000-020030 | 30 | 20 | 38,2 | 48,2 | M2x3 | M2x3 | M3 | 3 | 5,2 | M5x0,5 | 180 | 0,45 | 2 | 0,3 | | | 264,12 € | | 21000-020035 | 35 | 20 | 43,2 | 53,2 | M2x3 | M2x3 | M3 | 3 | 5,2 | M5x0,5 | 180 | 0,45 | 2 | 0,3 | | | 267,84 € | | 21000-020045 | 45 | 20 | 53,2 | 63,2 | M2x3 | M2x3 | M3 | 3 | 5,2 | M5x0,5 | 180 | 0,45 | 2 | 0,3 | | | 271,50 € | | 21000-030040 | 40 | 30 | 48,2 | 58,2 | M3x4,5 | M3x4,5 | M4 | 3 | 5,8 | M5x0,5 | 350 | 1,1 | 4 | 1 | | | 284,48 € | | 21000-030045 | 45 | 30 | 53,2 | 63,2 | M3x4,5 | M3x4,5 | M4 | 3 | 5,8 | M5x0,5 | 350 | 1,1 | 4 | 1 | | | 288,14 € | | 21000-030055 | 55 | 30 | 63,2 | 73,2 | M3x4,5 | M3x4,5 | M4 | 3 | 5,8 | M5x0,5 | 350 | 1,1 | 4 | 1 | | | 291,84 € | | 21000-050067 | 67 | 50 | 78,2 | 98,2 | M4x6 | M4x8 | M4 | 5 | 11,5 | M5x0,5 | 540 | 2,5 | 8 | 2,3 | | | 301,07 € | | 21000-050080 | 80 | 50 | 91,2 | 111,2 | M4x6 | M4x8 | M4 | 5 | 11,5 | M5x0,5 | 540 | 2,5 | 8 | 2,3 | | | 304,77 € | | 21000-050105 | 105 | 50 | 116,2 | 136,2 | M4x6 | M4x8 | M4 | 5 | 11,5 | M5x0,5 | 540 | 2,5 | 8 | 2,3 | | | 308,49 € | | 21000-080110 | 110 | 80 | 128,3 | 148,3 | M5x7,5 | M5x10 | M6 | 8 | 14 | M10x1 | 750 | 8 | 22 | 7 | | | 380,50 € | | 21000-080135 | 135 | 80 | 153,3 | 173,3 | M5x7,5 | M5x10 | M6 | 8 | 14 | M10x1 | 750 | 8 | 22 | 7 | | | 384,17 € | | 21000-080160 | 160 | 80 | 178,3 | 198,3 | M5x7,5 | M5x10 | M6 | 8 | 14 | M10x1 | 750 | 8 | 22 | 7 | | | 387,90 € | | 21000-080185 | 185 | 80 | 203,3 | 223,3 | M5x7,5 | M5x10 | M6 | 8 | 14 | M10x1 | 750 | 8 | 22 | 7 | | | 389,75 € | | 21000-120150 | 150 | 120 | 172,3 | 192,3 | M5x10 | M5x10 | M6 | 12 | 18,5 | M10x1 | 1500 | 30 | 45 | 18 | | | 469,17 € | | 21000-120175 | 175 | 120 | 197,3 | 217,3 | M5x10 | M5x10 | M6 | 12 | 18,5 | M10x1 | 1500 | 30 | 45 | 18 | | | 478,42 € | | 21000-120200 | 200 | 120 | 222,3 | 242,3 | M5x10 | M5x10 | M6 | 12 | 18,5 | M10x1 | 1500 | 30 | 45 | 18 | | | 496,86 € | | 21000-120225 | 225 | 120 | 247,3 | 267,3 | M5x10 | M5x10 | M6 | 12 | 18,5 | M10x1 | 1500 | 30 | 45 | 18 | | | 513,49 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|