Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Volantes para indicador de posição
  • Volantes para indicador de posição
DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os volantes têm um recesso para o alojamento dos indicadores de posição.Acessórios:– Indicadores de posição 21962
– Cabos anatômicos 06290 – 06320
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21972 Volantes para indicador de posição 255 kB

Desenhos

Volantes para indicador de posição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoD

D2D3D4D5
pré-furado
D6GLL1L3TAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
21972-50080150805250,5605,826M652142021Positionsanzeiger Größe 50  24,24 €
21972-801201801208785,2956,840M664152330Positionsanzeiger Größe 80  28,19 €
21972-801401801408785,2956,840M870172330Positionsanzeiger Größe 80  43,21 €