Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Indicador de posição para volantes, indicador digital-analógico
  • Indicador de posição para volantes, indicador digital-analógico
DescriçãoMaterial:Carcaça, visor em plástico.Versão:Carcaça, cor preta, reforçada com fibra de vidro.
Visor, vedado contra poeira.
Indicação:Os indicadores de posição foram planejados para a montagem de volantes. Eles possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados como comprimentos, fluxos, rotações, etc. à primeira vista.
O registro dos valores medidos é efetuado conforme o princípio da gravidade. Concebidos para a utilização em fusos horizontais.

Um giro do indicador preto corresponde a um giro do fuso. Combinado com o indicador de posição de 5 algarismos, possibilita uma leitura muito precisa e fácil da posição.
Sob consulta:Outros passos.Acessórios:– Volantes 21972
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21962 Indicador de posição para volantes, indicador digital-analógico 351 kB

Desenhos

Indicador de posição para volantes, indicador digital-analógico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoPassoIndicação
depois de
uma rotação
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
21962-80020180200002Handrad Größe 80  88,54 €
21962-80030180300003Handrad Größe 80  88,54 €
21962-80040180400004Handrad Größe 80  88,54 €
21962-80050180500005Handrad Größe 80  88,54 €
21962-801001801000010Handrad Größe 80  88,54 €