norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Versão:Caixa reforçada com fibra de vidro.
Eixo oco brunido.
Indicação:Os botões de regulagem com indicador de posição integrado possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados, como por exemplo, comprimentos, fluxos, rotações, etc. à primeira vista. Além disso, o valor indicado pode ser selecionado por rotação do fuso (correspondente ao passo do fuso), o que possibilita a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os apoios de torque permitem a utilização dos botões de regulagem em qualquer posição de montagem, mesmo com fortes vibrações.

** O 1º asterisco informa o apoio de torque e o 2º a direção de contagem. (veja modelo de encomenda „Apoio do torque, direção da contagem“).
Dados técnicos:– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura de precisão
– Tamanho dos números aprox. 6 mm
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperaturas de até 80 °C
– Resistente a óleos e solventes
Sob consulta:Outros passos.Acessórios:– Bucha redutora 21940Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21952 Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital 252 kB

Desenhos

Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorPassoIndicação
depois de
uma rotação
Vírgula
na casa
Direção
da contagem
Apoio do torqueCADAces.PreçoEncomendar
21952-01501111vermelho1,5001,5111  98,33 €
21952-01501121vermelho1,5001,5121  98,33 €
21952-01501211vermelho1,5001,5112  98,33 €
21952-01501221vermelho1,5001,5122  98,33 €
21952-01501311vermelho1,5001,5113  98,33 €
21952-01501321vermelho1,5001,5123  98,33 €
21952-01501411vermelho1,5001,5114  98,33 €
21952-01501421vermelho1,5001,5124  98,33 €
21952-02001111vermelho2002,0111  98,33 €
21952-02001121vermelho2002,0121  98,33 €
21952-02001211vermelho2002,0112  98,33 €
21952-02001221vermelho2002,0122  98,33 €
21952-02001311vermelho2002,0113  98,33 €
21952-02001321vermelho2002,0123  98,33 €
21952-02001411vermelho2002,0114  98,33 €
21952-02001421vermelho2002,0124  98,33 €
21952-04001111vermelho4004,0111  98,33 €
21952-04001121vermelho4004,0121  98,33 €
21952-04001211vermelho4004,0112  98,33 €
21952-04001221vermelho4004,0122  98,33 €
21952-04001311vermelho4004,0113  98,33 €
21952-04001321vermelho4004,0123  98,33 €
21952-04001411vermelho4004,0114  98,33 €
21952-04001421vermelho4004,0124  98,33 €
21952-05001111vermelho5005,0111  98,33 €
21952-05001121vermelho5005,0121  98,33 €
21952-05001211vermelho5005,0112  98,33 €
21952-05001221vermelho5005,0122  98,33 €
21952-05001311vermelho5005,0113  98,33 €
21952-05001321vermelho5005,0123  98,33 €
21952-05001411vermelho5005,0114  98,33 €
21952-05001421vermelho5005,0124  98,33 €
21952-10001111vermelho10010,0111  98,33 €
21952-10001121vermelho10010,0121  98,33 €
21952-10001211vermelho10010,0112  98,33 €
21952-10001221vermelho10010,0122  98,33 €
21952-10001311vermelho10010,0113  98,33 €
21952-10001321vermelho10010,0123  98,33 €
21952-10001411vermelho10010,0114  98,33 €
21952-10001421vermelho10010,0124  98,33 €
21952-01501112preto1,5001,5111  98,33 €
21952-01501122preto1,5001,5121  98,33 €
21952-01501212preto1,5001,5112  98,33 €
21952-01501222preto1,5001,5122  98,33 €
21952-01501312preto1,5001,5113  98,33 €
21952-01501322preto1,5001,5123  98,33 €
21952-01501412preto1,5001,5114  98,33 €
21952-01501422preto1,5001,5124  98,33 €
21952-02001112preto2002,0111  98,33 €
21952-02001122preto2002,0121  98,33 €
21952-02001212preto2002,0112  98,33 €
21952-02001222preto2002,0122  98,33 €
21952-02001312preto2002,0113  98,33 €
21952-02001322preto2002,0123  98,33 €
21952-02001412preto2002,0114  98,33 €
21952-02001422preto2002,0124  98,33 €
21952-04001112preto4004,0111  98,33 €
21952-04001122preto4004,0121  98,33 €
21952-04001212preto4004,0112  98,33 €
21952-04001222preto4004,0122  98,33 €
21952-04001312preto4004,0113  98,33 €
21952-04001322preto4004,0123  98,33 €
21952-04001412preto4004,0114  98,33 €
21952-04001422preto4004,0124  98,33 €
21952-05001112preto5005,0111  98,33 €
21952-05001122preto5005,0121  98,33 €
21952-05001212preto5005,0112  98,33 €
21952-05001222preto5005,0122  98,33 €
21952-05001312preto5005,0113  98,33 €
21952-05001322preto5005,0123  98,33 €
21952-05001412preto5005,0114  98,33 €
21952-05001422preto5005,0124  98,33 €
21952-10001112preto10010,0111  98,33 €
21952-10001122preto10010,0121  98,33 €
21952-10001212preto10010,0112  98,33 €
21952-10001222preto10010,0122  98,33 €
21952-10001312preto10010,0113  98,33 €
21952-10001322preto10010,0123  98,33 €
21952-10001412preto10010,0114  98,33 €
21952-10001422preto10010,0124  98,33 €