Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Botões de regulagem com indicador de posição, indicador digital
  • Botões de regulagem com indicador de posição, indicador digital
DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Versão:Caixa reforçada com fibra de vidro.
Eixo oco brunido.
Indicação:Os botões de regulagem com indicador de posição integrado possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados, como por exemplo, comprimentos, fluxos, rotações, etc. à primeira vista. Além disso, o valor indicado pode ser selecionado por rotação do fuso (correspondente ao passo do fuso), o que possibilita a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os apoios de torque permitem a utilização dos botões de regulagem em qualquer posição de montagem, mesmo com fortes vibrações.

** O 1º asterisco informa o apoio de torque e o 2º a direção de contagem. (veja modelo de encomenda „Apoio do torque, direção da contagem“).
Dados técnicos:– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura de precisão
– Tamanho dos números aprox. 6 mm
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperaturas de até 80 °C
– Resistente a óleos e solventes
Sob consulta:Outros passos.Acessórios:– Bucha redutora 21940
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21952 Botões de regulagem com indicador de posição, indicador digital 354 kB
ConfiguradorConfigurar artigo

Desenhos

Botões de regulagem com indicador de posição, indicador digital

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
vermelho
Código do artigo
preto
PassoIndicação
depois de
uma rotação
Vírgula
na casa
Filtro
21952-01501**121952-01501**21,5001,51
21952-02001**121952-02001**22002,01
21952-04001**121952-04001**24004,01
21952-05001**121952-05001**25005,01
21952-10001**121952-10001**210010,01