Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Placas de montagem
  • Placas de montagem
  • Placas de montagem
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Alavanca de aperto em plástico.
Versão:Carcaça anodizada.
Alavanca de aperto grafite escuro.
Indicação:As placas de montagem juntamente com os indicadores de posição constituem uma unidade compacta. Elas garantem a fixação segura do eixo sem trabalhos adicionais de construção.
Devido à sua montagem simples, elas também são adequadas para a incorporação posterior em sistemas já existentes.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21944 Placas de montagem 384 kB

Desenhos

Placas de montagem

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Posição de montagem 1
Código do artigo
Posição de montagem 3
AA1A2A3A4A5BB1DD1

D2D3HH1LAdequado para
indicador
de posição
Filtro
21944-0408121944-0408321-/112211/-23,57,5154,68M44,584716,53321902
21944-0410121944-0410321-/112211/-23,57,5154,610M44,584716,53321902
21944-0412121944-0412321-/112211/-23,57,5154,612M44,584716,53321902
21944-0414121944-0414321-/112211/-23,57,5154,614M44,584716,53321902
21944-0912121944-0912334-/173017/-1710205,512M55,51067,525,54821904
21944-0914121944-0914334-/173017/-1710205,514M55,51067,525,54821904
21944-0916121944-0916334-/173017/-1710205,516M55,51067,525,54821904
21944-0920121944-0920334-/173017/-1710205,520M55,51067,525,54821904