Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas redutoras
  • Buchas redutoras
  • Buchas redutoras
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Buchas redutoras são utilizadas para o ajuste do diâmetro entre o indicador de posição e o fuso de regulagem.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21940 Buchas redutoras 206 kB

Desenhos

Buchas redutoras

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

ADD1D2LAdequado para
indicador
de posição
Filtro
21940-10**2,5106/83,21421901
21940-14**3,5146/8/10/124,21721902, 21952
21940-20**4,52012/14/16/185,52021904
21940-30**43012/14/16/18/20/255,53021922