Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Indicador de posição não programado
  • Indicador de posição não programado
DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor com display de LCD.
Pino roscado em aço.
Versão:Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicação:Os indicadores de posição eletrônicos oferecem possibilidades mais amplas em relação aos indicadores de posição mecânicos, pois eles representam ângulos e passos do fuso anormais, registrando assim todas as frações de desajuste do fuso.

* Liberdade de programação dos parâmetros com o software de programação 21922-09.
Dados técnicos:– Display de LCD com 5 dígitos
– Tamanho dos números aprox. 8 mm
– Faixa de indicação de -19999 ... 99999
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Temperatura operacional de -10 °C até +60 °C
– Temperatura de armazenamento de -30 °C até +80 °C
– Rotação máx. 600 U/min
– Bateria de lítio célula de 3V, tipo CR2032. vida útil aprox. 2 anos
– Resistência à vibração conforme DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistência a impactos conforme DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Classe de proteção IP 51
Características:- Valores indicados e casas decimais livremente programáveis
– Modo linear ou angular
– Tecla de função para zeramento
– Tecla de função para comutação entre dimensão absoluta e dimensão incremental
– Programação de um valor de offset diretamente no aparelho
– Troca fácil de bateria
Acessórios:– Buchas redutoras 21940
– Software de programação 21922-09
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21923 Indicador de posição não programado 224 kB

Desenhos

Indicador de posição não programado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorPosição
de montagem
PassoIndicação
depois de
uma rotação
Casas
decimais
Direção
da contagem
Posição zeroCódigo do
artigo software
CADAces.PreçoEncomendar
21923-11laranja1 livremente programávellivremente programável livremente programávellivremente programável livremente programável21922-09  168,89 €
21923-12preto1frei programmierbarlivremente programávelfrei programmierbarlivremente programávelfrei programmierbar21922-09  168,89 €
21923-31laranja3frei programmierbarlivremente programávelfrei programmierbarlivremente programávelfrei programmierbar21922-09  168,89 €
21923-32preto3frei programmierbarlivremente programávelfrei programmierbarlivremente programávelfrei programmierbar21922-09  168,89 €