norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor com display de LCD.
Pino roscado em aço.
Versão:Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicação:Os indicadores de posição eletrônicos oferecem possibilidades mais amplas em relação aos indicadores de posição mecânicos, pois eles representam ângulos e passos do fuso anormais, registrando assim todas as frações de desajuste do fuso.

* Liberdade de programação dos parâmetros com o software de programação 21922-09.
Dados técnicos:– Display de LCD com 5 dígitos
– Tamanho dos números aprox. 8 mm
– Faixa de indicação de -19999 ... 99999
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Temperatura operacional de -10 °C até +60 °C
– Temperatura de armazenamento de -30 °C até +80 °C
– Rotação máx. 600 U/min
– Bateria de lítio célula de 3V, tipo CR2032. vida útil aprox. 2 anos
– Resistência à vibração conforme DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistência a impactos conforme DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Classe de proteção IP 51
Características:– Valores indicados e casas decimais livremente programáveis
– Modo linear ou angular
– Tecla de função para zeramento
– Tecla de função para comutação entre dimensão absoluta e dimensão incremental
– Programação de um valor de offset diretamente no aparelho
– Troca fácil de bateria
Acessórios:– Buchas redutoras 21940
– Software de programação 21922-09
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21923 Indicadores de posição programáveis 639 kB
 Software para indicador de posição 9 MB

Desenhos (visão geral)

Indicadores de posição programáveis
Indicadores de posição programáveis

Indicador de posição programado

mais informações

Desenhos

Indicador de posição programado
Indicador de posição programado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2B

DHLCADAces.PreçoEncomendar
21923-consultar o modelo de encomenda sobre o indicador de posição programadolivremente programável33,6145233sob consulta

Indicadores de posição não programado

mais informações

Desenhos

Indicadores de posição não programado
Indicadores de posição não programado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Posição de montagemCor
do corpo
básico
Versão 2Código do
artigo software
CADAces.PreçoEncomendar
21923-111laranjalivremente programável21922-09  213,72 €
21923-121pretolivremente programável21922-09  213,72 €
21923-313laranjalivremente programável21922-09  213,72 €
21923-323pretolivremente programável21922-09  213,72 €

Software para indicador de posição

mais informações

Desenhos

Software para indicador de posição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
21922-09Cabo de conexão USB 190,36 €