norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico. Eixo oco em aço. Visor com display de LCD. Pino roscado em aço.Versão:Eixo oco brunido. Pino roscado preto.Indicação:Os indicadores de posição eletrônicos oferecem possibilidades mais amplas em relação aos indicadores de posição mecânicos, pois eles representam ângulos e passos do fuso anormais, registrando assim todas as frações de desajuste do fuso.
* Liberdade de programação dos parâmetros com o software de programação 21922-09.Dados técnicos:– Display de LCD com 5 dígitos – Tamanho dos números aprox. 11,5 mm – Faixa de indicação de -19999 ... 99999 – Eixos ocos Ø 30 H7 mm – Temperatura operacional de -10 °C até +60 °C – Temperatura de armazenamento de -30 °C até +80 °C – Rotação máx. 600 U/min – Bateria de lítio célula de 3V, tipo CR2032. vida útil aprox. 2 anos – Resistência à vibração conforme DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) – Resistência aos impactos conforme DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 – Classe de proteção IP 51Características:– Valores indicados e casas decimais livremente programáveis – Modo linear ou angular – Tecla de função para zeramento – Tecla de função para comutação entre dimensão absoluta e dimensão incremental – Programação de um valor de offset diretamente no aparelho – Troca fácil de bateria Acessórios:– Buchas redutoras 21940 – Software de programação 21922-09Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.