|
|
21904Indicadores de posição |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida 6. Eixo oco em aço. Visor em plástico. Pino roscado em aço.Versão:Carcaça resistente aos impactos. Eixo oco brunido. Pino roscado preto. Indicador de números de fundo preto e números em branco.Indicação:Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados. Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os indicadores de posição se destacam por oferecerem uma marcação muito nítida e uma leitura precisa. Eles possuem um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.
** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").Dados técnicos:– Contador composto por 5 posições com dez dígitos + leitura precisa – Tamanho dos números aprox. 7 mm – Eixos ocos Ø 20 H7 mm – Resistente à temperatura de até 80 °C – Resistente aos óleos e solventes – Vedado contra poeiraSob consulta:– Cobertura do contador em vidro de cristal mineral – Eixo primário aço inoxidável – Selo axial (vedado contra poeira) – À prova d'água – Protegido contra vibraçõesAcessórios:– Bucha redutora 21940 – Placa intermediária 21942 – Placa de montagem 21944Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | B | D | H | L | Passo | Posição de montagem | Direção da contagem | Indicação depois de uma rotação | Vírgula na casa | Rotação máx Rpm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21904-01002111 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002121 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002211 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002221 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002311 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002321 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002411 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002421 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001111 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001121 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001211 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001221 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001311 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001321 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001411 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001421 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501111 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501121 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501211 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501221 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501311 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501321 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501411 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501421 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001111 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001121 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001211 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001221 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001311 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001321 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001411 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001421 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501111 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501121 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501211 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501221 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501311 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501321 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501411 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501421 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001111 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001121 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001211 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001221 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001311 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001321 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001411 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001421 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-04001111 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001121 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001211 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001221 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001311 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001321 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001411 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001421 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-05001111 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001121 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001211 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001221 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001311 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001321 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001411 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001421 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-06001111 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001121 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001211 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001221 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001311 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001321 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001411 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001421 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-10001111 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001121 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001211 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001221 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001311 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001321 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001411 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001421 | laranja RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-01002112 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002122 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002212 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002222 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002312 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002322 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002412 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01002422 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001112 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001122 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001212 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001222 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001312 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001322 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001412 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01001422 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501112 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501122 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501212 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501222 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501312 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501322 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501412 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-01501422 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001112 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001122 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001212 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001222 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001312 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001322 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001412 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02001422 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501112 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501122 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501212 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501222 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501312 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501322 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501412 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-02501422 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001112 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001122 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001212 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001222 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001312 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001322 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001412 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-03001422 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 59,03 € | | 21904-04001112 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001122 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001212 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001222 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001312 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001322 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001412 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-04001422 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 59,03 € | | 21904-05001112 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001122 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001212 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001222 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001312 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001322 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001412 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-05001422 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 59,03 € | | 21904-06001112 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001122 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001212 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001222 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001312 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001322 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001412 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-06001422 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 59,03 € | | 21904-10001112 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001122 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001212 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001222 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001312 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001322 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001412 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | | 21904-10001422 | preto | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 59,03 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|