Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Indicadores de posição
  • Indicadores de posição
  • Indicadores de posição
  • Indicadores de posição
DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida 6.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Pino roscado em aço.
Versão:Carcaça resistente aos impactos.
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicador de números de fundo preto e números em branco.
Indicação:Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam por oferecerem uma marcação muito nítida e uma leitura precisa. Eles possuem um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.

** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").
Dados técnicos:– Contador composto por 5 posições com dez dígitos + leitura precisa
– Tamanho dos números aprox. 7 mm
– Eixos ocos Ø 20 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
– Vedado contra poeira
Sob consulta:– Cobertura do contador em vidro de cristal mineral
– Eixo primário aço inoxidável
– Selo axial (vedado contra poeira)
– À prova d'água
– Protegido contra vibrações
Acessórios:– Bucha redutora 21940
– Placa intermediária 21942
– Placa de montagem 21944
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21904 Indicadores de posição 660 kB
ConfiguradorConfigurar artigo

Desenhos

Indicadores de posição

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
laranja
Código do artigo
preto
PassoIndicação
depois de
uma rotação
Vírgula
na casa
Rotação
máx
Rpm
Filtro
21904-01002**121904-01002**21000,1021500
21904-01001**121904-01001**210001,011500
21904-01501**121904-01501**21,50001,511000
21904-02001**121904-02001**220002,01750
21904-02501**121904-02501**22,50002,51600
21904-03001**121904-03001**230003,01500
21904-04001**121904-04001**240004,01450
21904-05001**121904-05001**250005,01300
21904-06001**121904-06001**260006,01250
21904-10001**121904-10001**2100010,01150